S800P 高分断微型断路器

高性能下的强大保护

S800P 高分断微型断路器

无论是尺寸还是性能,S800P都是满足您需求的理想选择。凭借其自身特性以及各种可用附件,S800P 适用于各种类型的应用,包括铁路、数据中心、电信、可再生能源和一般工业设施。

想了解更多产品和服务信息?



主要优点

ABB pictogram energy mark
高性能


最高分断能力达 50kA,额定电流达 125A。是全球工业理想的工业应用解决方案

pic_compact_192x96
紧凑的解决方案


S800P是保护最高50kA 电路的最紧凑型设备:
- 每极1.5个模数,高 95mm,深 82.5mm
- 无需适配器即可直接安装在 DIN 导轨上

arrow_192x96
可扩展性


可使用各种可选附件升级您的应用,包括远程电动操作机构

MID certificate
全球认证


通过全球主要认证和特定相关标准认证:
- IEC 60947-2
- UL1077
- EN45545(防火防烟)
- IEC 61373(振动和冲击)




主要特点

  • 高额定电流保护(80A,100A,125A)
  • 最高分断能力达 50kA
  • 提供 所有极数配置  (1P,2P,3P,4P)
  • B、C、D、K 型脱扣曲线
  • 符合IEC 60947-2 标准, 实现电路的完全安全电气隔离 
  • 提供各种附件



适用于不同类型应用的高性能




产品参数及参考资料

产品参数
资料下载
Loading documents


相关产品



Select region / language