S800-RSU远程开关单元是一种用于简化商用光伏发电系统控制的远程开关单元。它由瑞士制造的无刷高精直流电动操作机构驱动,能以较低功耗实现较快速开关操作。接线和操作非常简单:RSU 可以用标准的 MDRC 按钮或 PLC 操作。
主要优势
主要特性
包含 S200 和 S800 系列高性能微型断路器,及其剩余电流、电弧故障解决方案和附件扩展功能选择,适用于工业、公共建筑、基础设施和高端商业楼。
面向常规市场,涵盖SH200系列及单模数SN201/GSN201微断及漏电保护系列和用户解决方案。
包括SF200 交流微型断路器,SF200 DC 直流微型断路器及附件,契合原始设备制造商和系统集成需求,提供完善的线路保护和扩展功能解决方案。
系列完整,包括微型断路器、剩余电流动作断路器和隔离开关等多种子系列,聚焦于建筑终端客户和三箱成套用户体验。
满足建筑市场的主流需求,SJ200 微型断路器和 GSJ200 漏电断路器等应用于终端配电箱。为开发商和住宅市场提供定制化,高性价比方案。
结合不同的市场关注和应用特点,ABB S200 产品平台下多系列终端配电产品,包括:S200 / SH200 / SE200 / SF200 / SJ200 等。
在线查询,我们将主动联系您
快速寻找渠道伙伴