S800-SCL-SR 自复位短路电流限制器


S800-SCL-SR自复位短路电流限制器 是 ABB 的自复位短路电流限制模块,能够显著提高下级电动机保护用断路器和高分断微型断路器的短路分断能力。

S800-SCL-SR自复位短路电流限制器 是一种自复位短路电流限制器,它的主要优势是能够对多个下级电动机保护用断路器或高分断微型断路器组合提供连续保护。S800-SCL-SR 能够保护所有下级设备,分断能力可达 100 kA。某个电动机回路故障时,短路电流可以得到有效限制,而且只有故障回路切断。下级设备脱扣后,S800-SCL-SR 的触点自动重新闭合。同时所有其他下级设备继续正常运行,不受影响。


主要优势

  • 故障清除后触点自动重新闭合,可确保系统连续性
  • 一个设备兼具选择性保护和后备保护
  • 使系统分断能力达 100 kA
  • 额定电压高达 690 V
  • 组合保护,无间断

主要特性

  • S800-SCL-SR 可提供 IEC 版(1-2-3 极)和 IEC/UL 版(3 极)
  • 与 S800S-B/C/D/K,MS/MO325,MS/MO132,MS132-T 配合使用
S800-SCL-SR 自复位短路电流限制器

想了解更多产品和服务信息?



EPLAN


相关产品





Select region / language