Slim系列

微型断路器和剩余电流动作断路器



slim系列, 微型断路器, 剩余电流动作断路器, ABB



S200 Slim 系列微型断路器和剩余电流动作断路器,是 ABB 为配电和 OEM 应用推出的产品系列,广泛适用于商业、住宅、公用和工业的各种建筑领域,以及 OEM 配电应用。提供可靠保护的同时,还可优化配电空间,为配电柜空间有限和需优化改造的客户提供解决方案。

主要优势

  • 更紧凑,更纤薄,节省安装空间
  • 一体式剩余电流动作断路器,提高客户安装效率
  • 全新防滑手柄,操作更轻松、更舒适

主要特性

  • 1P+N 仅 1MW 宽度
  • B/C/D脱扣特性,2~40 A
  • 4.5/6/10 kA

S200  Slim 系列和剩余电流动作断路器:
  • 剩余电流保护类型:AC、A、AP-R
  • 多种分断能力,适用于建筑和工业应用
  • 额定电流 6-40 A,适用于单相或三相电网
  • 额定剩余电流从30/100/300 mA
     





完整的产品系列



资料下载


相关产品


Select region / language