现代三相系统使用了尺寸日益下降,敏感性日益提高的不同类型的电路,而带过电流保护的DS203NC 3P+N漏电断路器系列即是适合此类电路的合格保护设备。 DS203 NC漏电断路器提供多种型号,宽度仅为4个模块,与RCB+MCB配置相比更加节省空间,是空间受限设备的理想解决方案。 因此,它们既可安装在配电盘内为新安装设备节省空间,也可为未提前规划的现有设备增加接地故障电流保护能力实现现有设备的改造,而不必改变系统的整体尺寸和整体布局。
主要优势
提供两个不同大小,可连接电缆和母线的插槽,使布接线更加快捷方便。
具有接地故障指示器,大大减少维护停机时间。具有CPI窗口,能够快速简便地识别触点状态。
提供具有各种不同的功能的丰富配件。
主要特点
满足住宅、商业建筑应用的主要市场需求,额定电流最高可达 20 A。
不仅为终端用户的两相电路提供过载和短路电流保护,还能有效抵御正弦交流及直流脉动接地故障电流的影响,同时提供间接接触保护和额外的直接接触保护。
广泛适用于商业、住宅、公用和工业的各种建筑领域,以及 OEM 配电应用。
RCCB 剩余电流保护器是用于检测漏电电流并脱扣的安全保护装置,可以避免间接触电,提供保护。
在线查询,我们将主动联系您
快速寻找渠道伙伴