DS202CR 剩余电流动作断路器

紧凑型解决方案 为您提供全方位保护



DS202CR 剩余电流动作断路器,不仅为终端用户的两相电路提供过载和短路电流保护,还能有效抵御正弦交流及直流脉动接地故障电流的影响,同时提供间接接触保护和额外的直接接触保护。



DS202CR 剩余电流动作断路器

主要优势

easy to install
安装简便

得益于两个不同尺寸的接线端子设计,DS202CR RCBO支持电缆与母线的便捷连接,使接线工作更加轻松快捷。

main-benefits-continuous-operation
持续运转

配备接地故障指示,维护操作时,可缩短停机时间。通过操作手柄上印刷的CPI触头位置指示,让您随时掌握触头状态。

miniature-circuit-breakers-SN201-range-main-benefit-pictogram-compact-solution
紧凑的解决方案

以仅2个模块宽度的尺寸保护两相电路,有效节省安装空间。

想了解更多产品和服务信息?



主要特性

  • 提供 AC、A、AP-R 多种型号选择
  • 两相
  • 分断能力高达 4.5、6、10 kA
  • 灵敏度从 10 至 300 mA
  • B 型和 C 型脱扣特性
  • 测试按钮验证设备功能,确保运行正常
  • 配备接地故障指示器,快速识别接地故障
  • 设备信息采用激光打印,清晰持久,便于查看
  • 开关上的 CPI(触点位置指示器)清晰标注,让您随时掌握触头状态(红色代表触点闭合,绿色代表触点断开)


产品参数及参考资料

产品参数
资料下载
Loading documents


相关产品



Select region / language