剩余电流保护器(RCCB)

人员及设备的保护装置


RCCB 剩余电流保护器是用于检测漏电电流并脱扣的安全保护装置,可以避免间接触电,提供保护。此类设备必须与微型断路器或熔断器串联使用,以避免其因为过电流的热应力和机械应力损害。它们也可以用作微型断路器(如终端配电箱)的上级主隔离开关。


主要优势

  • 获得国际认证,全球适用,可确保安全性能
  • 品质卓越,专注细节
  • 丰富齐全的产品和相关附件

主要特性

  • AC, A, B, AP-R型可选,可针对各种接地故障电流提供保护
  • 额定电流:16 A - 125 A
  • 额定剩余动作电流I∆n:10, 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA 和 1 A


想了解更多产品和服务信息?

我们的产品







产品和文档一览

产品
文档
Loading documents

网上商城

Select region / language