S200 MTR (DC) 系列微型断路器

适用于机车车辆应用的耐久性和安全性




S200 MTR(DC)系列微型断路器(MCB)专为保护铁路应用中的电气装置而设计。S200 MTR(DC)对包括振动和冲击在内的极端条件具有很高的承受能力,适用于全球范围内的机车车辆。

本产品系列结构紧凑,使用经批准的防火和防烟外壳材料来确保乘客安全。


S200 MTR (DC) 系列微型断路器

想了解更多产品和服务信息?

主要优势

certificate
符合牵引标准

- 防火和防烟(NFPA-130 & EN45545-2)
- 兼容产品标准(IEC/EN 60947-2)
- 获得防振动和防冲击认证(IEC/EN 61373)

Robustness
极端条件下的可靠性

- 在最高 32 A 的电流下,电气寿命达 20000 次
- 温度范围宽 -40°C to +75°C
- 对极端潮湿和干燥环境有很强的抵抗力

space saving
节省空间,重量轻

- 尺寸紧凑:85 x 69 x 17.5 mm
- 与传统解决方案相比,电缆横截面直径更小,从而获得更高的保护水平,并节省电缆成本、空间和减轻重量

flexibility
灵活、易于更换

- 与System pro M compact®标准和环形接线片配件兼容的灵活系列
- 型号代码清晰易懂,方便快速订货




主要特性


  • 高短路能力 (IEC/EN 60947-2)
    ≤25 A: 25 kA (AC); 10 kA (DC)
    >25 A: 15 kA (AC); 10 kA (DC)
  • 经过短路试验 (IEC/EN 60898 10kA)
  • 极端温度范围:-40°C up to +75°C
  • 不易损坏且可直接接触的螺钉
  • 技术性能高,采用环形舌片端子连接
  • 欧洲品质,德国制造



产品参数及相关资料

产品参数
资料下载
Loading documents



相关产品




 

Select region / language