微型断路器

安全 可靠

ABB微型断路器可为电气设备提供可靠的过载和短路保护,确保设备安全可靠运行。

主要优势

  • 产品系列丰富齐全,可满足不同应用及市场需求,例如 SH200 主要覆盖建筑配电市场,S200 可广泛应用于各种场合,而 SU200M 为北美市场专用
  • 符合全球标准
  • 提供证书、文件、培训和相关背景知识,为客户日常工作提供支持
  • 底部安装辅助触点,可以节省空间与时间


主要特性

  • MCB系列提供具有不同脱扣特性(B、C、D、K和Z)、不同极数配置(1P、1P+N、2P、3P、3P+N和4P)、不同分断能力(最高达25kA)和不同额定电流(最高达100A)的多种产品可选
  • 符合全球产品标准,例如;
    • IEC/EN 60898-1
    • IEC/EN 60947-2
    • UL 1077
    • UL 489 
    • CSA 22.2 No. 235
    • CSA 22.2 No. 5
    满足住宅、商业和工业应用要求
  • 提供35 mm2和 10 mm2双向柱型提升端子,将母排插入后部端子和输入电缆即可轻松实现跨接
  • 触点实际位置指示器,直接与活动触点连接,确保操作安全





EPLAN

想了解更多产品和服务信息?

结合不同的市场关注和应用特点,ABB 发布了 S200 产品平台下多系列终端配电产品:




相关产品




产品及文档一览

产品
文档
Loading documents

网上商城

Select region / language