OVR Pro系列后备保护一体式SPD解决方案

化繁为简,集成守护




OVR Pro 后备保护一体式电涌保护器,采用创新的集成化设计,将 SPD 本体与专用后备保护装置(SSD)合二为一,深度融合。产品结构紧凑,安装简便快捷,保护性能进一步提升。相比传统的 "SPD+ 外置熔断器 / 断路器 " 分离模式,OVR Pro 后备保护一体式电涌保护器为配电系统提供了更简洁、更可靠的过电压防护解决方案,是构建安全高效电力环境的理想之选。

 

OVR Pro系列后备保护一体式SPD解决方案



主要优势


体化结构紧凑设计,体积显著减小,有效节省柜内安装空间
结构革新,空间高效


一体化结构紧凑设计,体积显著减小,有效节省柜内安装空间

安装便捷,省时省力
安装便捷,省时省力


集成式设计减少外部接线与附件配置,降低安装复杂度,整体装配流程得到优化,有效缩短工期与人力投入

选型简单,匹配无忧
选型简单,匹配无忧


内置后备保护装置,无需额外选配后备保护单元,从源头避免型号匹配问题,简化设计与采购流程

性能可靠,保护全面
性能可靠,保护全面


一体化集成与测试,确保优秀的过电压防护性能,增强系统运行稳定性




主要特性


  • 内部集成后备装置,产品上游无需额外安装保护装置
  • 覆盖I类和II类试验
  • T1 Iimp = 12.5 kA
  • T2 Imax = 10 / 20 / 40 / 70 / 80 kA


产品参数




资料下载

Loading documents



相关产品

Select region / language