InSite 能效管理系统

将可扩展性、灵活性和能效提升到新的水平

 

InSite 能效管理系统提供智能能源和负载管理功能,以提高分配电和最终配电的能源效率。

它通过 SCU200* 紧凑型控制单元从现场设备收集数据,然后可通过 InSite web 服务器、ABB ABILITY EAM 能效与资产健康管理解决方案或任何第三方应用访问数据

  • 可优化能源使用并实现全负荷管理的解决方案
  • 可通过新的插入式扩展模块使系统适应应用需求
  • 轻松将开放式系统与电动汽车充电器、光伏系统、热泵等集成起来




想了解更多产品和服务信息?

主要优势

arrows_4
可扩展性
  • 分配电和终端配电
  • 新建设备或设备改造
  • 从大型建筑到具有高级负载管理功能的住宅 
flexibility_4
智能化与可升级解决方案
Energy efficiency_4
能源效率
  • 增强优化任何建筑或工厂能效的能力
  • 轻松实现能源和负载管理功能
  • 符合能效标准
  • 节省能源费用
  • 减少二氧化碳排放量
     
     


产品简介



InSite control unit
SCU200* 控制单元
  • 远程监控各种连接设备,包括断路器、仪表、电流传感器以及电动汽车充电器或热泵
  • 配备 1 个 WiFi 端口和 3 个串行端口(以太网 RJ45 端口、用于 Modbus RTU 的 RS485 端口、INS 扁平电缆)
  • 为实现安全数据传输,嵌入了 Modbus RTU、TCP、REST API、WiFi 和 Websocket 协议;通过加密引擎、安全引导和安全存储保证互联网使用的安全。

InSite Expansion modules2
插入式扩展模块*
  • 可在 SCU200 控制单元上安装最多 5 个扩展模块,无需工具
  • 能效监测模块通过即插即用的电流互感器测量电参量
  • 无线 Modbus 可从多达 16 个现场设备(如电表、煤气表或水表)收集数据
  • 整个 InSite 系统由电源模块供电,该模块可将 240 VAC 电流转换为 24 VDC 电流
     
InSite_Smart Aux_Signalling
智能辅助/信号设备*

智能辅助/信号设备可以使用即插即用的INS扁平电缆连接传感器,并兼容 ABB 的大多数 MCB 和 RCD 系列产品。

InSite web 服务器允许远程访问现场设备传输的数据,以及逐步安装向导、成本计算功能和自动化操作,以优化负载的优先级,从而有效地利用能源。



InSite SCU100
SCU100 控制单元
  • 同时从多达 16个电能和功率表以及 96 个电流传感器和数字传感器收集测量数据
  • 数字通信功能支持不同协议(Modbus RTU、TCP 或 SNMP v1、v2 和加密 v3),可实现远程系统监控
  • 提供两个接口,保证可直接集成到任何 IT 基础架构中:LAN(TCP/IP 或 Modbus TCP)和 RS485(Modbus RTU)
     

InSite Input Output modules
数字输入和输出模块

数字 I/O 模块可以读取触点状态,激活或停用线路,并收集公用设施的能耗。该系列由三个设备组成,可满足不同安装产品数量和类型的要求:

  • DM11 输入模块
  • DM00 输出模块
  • DM10 输入/输出模块
  • DM11、DM00 和 DM10 可以连接到 MCB 和 RCD 的 System pro M compact 附件,也可以连接到具有数字输入或输出的其他 DIN 导轨产品以及脉冲仪表(例如水表、煤气表)
     

通过 InSite web 服务器访问几个预先配置的页面。这允许您监视、比较和构建您的实时和历史数据。此外,可以设置自动操作,以便对所选事件迅速作出反应。



能效管理功能




通过增强的 InSite web 服务器,您可以……

Checkbox可视化、分析和利用实时数据来优化能源使用 

Checkbox接收预测性维护建议

Checkbox通过能源成本计算功能了解能源成本

Checkbox通过分步安装向导对故障安全方式进行调试

Checkbox通过自动识别 ABB 现场设备,节省调试时间

Checkbox设置自动化操作,以实现高级负载管理和节能

Checkbox直接将系统与云端 ABB ABILITY EAM 能效与资产健康管理解决方案集成,可全面覆盖电力资产




提高任何配电柜的智能化程度

符合能效标准,可全面控制设施的总消耗量,节约能源,减少二氧化碳排放。通过ABB安全、智能和可持续的解决方案,可超越从分配电和最终配电的物理连接,确保实现能效管理目标。

该解决方案可轻松扩展到各种系统架构,使其适用于任何住宅、商业或工业应用。

超越物理连接,发掘整体系统架构的潜力!(英)

 


产品参数与参考资料

产品参数
资料下载
Loading documents



相关产品

Select region / language