ABB ABILITY EAM 能效与资产健康管理解决方案


ABBAbility_EnergyAssetManager_Header_small_ISO

ABB ABILITY EAM 能效与资产健康管理解决方案将能效和资产管理集成到一个直观的仪表板中,是现代化的云解决方案。它允许远程获取全面的资产和电气系统绩效信息,帮助您在整个运营过程中降低成本和风险,以及提高绩效和安全性。想现在就开始使用吗?您可以通过 ABB ABILITY Marketplace 方便地测试和购买能效与资产健康管理解决方案。



满足您所有的资产健康和能效管理需求的一站式解决方案
能效资产管理解决方案, ABB
  



了解 ABB ABILITY EAM 能效与资产健康管理解决方案如何为您的细分市场创造价值


制造业/食品和饮料行业
建筑
数据中心
石油、石化和天然气

ABB ABILITY EAM 能效与资产健康管理解决方案帮助您:

  • 优化设备效率,从而确保可靠性、产品质量和一致性 
  • 识别低效率,优化能源消耗,以降低成本和碳排放量   
  • 降低安全风险 

了解更多

AdobeStock_63706797-Small

ABB ABILITY EAM 能效与资产健康管理解决方案是一款功能强大的建筑管理工具,它允许相关方: 

  • 随时随地查看、管理和优化建筑系统
  • 实施预测性(基于状态的)维护,确保电力系统和设备的可靠性和可用性
  • 实时优化能源使用,以实现更高能效和更低成本

了解更多

HSBC in London-Small

ABB ABILITY EAM 能效与资产健康管理解决方案正在为未来的数据中心带来以下能力:

  • 实时管理您的网络基础设施  
  • 确保您的电源供应持续高效和可靠  
  • 优化您的资产以获得正常运行时间  
了解更多
ABB Datacenter-Small

ABB ABILITY EAM 能效与资产健康管理解决方案通过以下方式帮助解决现有的难题:

  • 发现和修复设备问题,避免生产力损失并大幅削减维护成本
  • 确保高水平的电源效率和可靠性
  • 做出快速、明智的决策,从而延长正常运行时间、提高安全性、提高速度和产量
了解更多
Oil & Gas 4-Small



为能效与资产健康管理提供便利

您可以根据需求单独或整体购买能效与资产健康管理模块。监测也可以按单台设备和/或子系统细分,如电梯、单个HVAC系统或生产线。



ABB ABILITY EAM 能效管理解决方案

能源效率已成为高成本效益运营的关键。ABB ABILITY EAM 能效管理解决方案使您能够实时掌握能源消耗情况,发现需要改进的领域。它更可根据不同的现场设备数量进行扩展,即扩即用,不需要任何工程活动。




ABB ABILITY EAM 资产健康管理解决方案

ABB ABILITY EAM 资产健康管理解决方案为资产绩效管理建立了简单性和灵活性的新标准。您可以通过直观的图形界面随时随地查看和优化现场设备的绩效,从而提高可靠性和可用性,并减少计划外维护。




探索我们的能效与资产健康解决方案

 

marketplace-purchase-banner (3)

如果您想了解 ABB ABILITY 能源和资产管理如何为您的组织带来效益,请随时联系我们。  






 

Select region / language