ABB ABILITY 能效和资产健康管理方案用于数据中心

ABB Datacenter-Medium (1)

如今,任何企业的成功都与其数据服务的性能密切相关。为了满足不断增长的工作负载,您的数据中心需要全时段保持运营效率。ABB Ability™能效和资产健康管理方案正在为未来的数据中心带来以下功能:

  • 在单个窗格视图中实时管理一个或多个现场的电气网络基础设施 
  • 直观呈现电气系统的性能,使您能够确保电源的持续效率和可靠性
  • 通过预测性分析为您提供洞察力和控制能力,以优化您的资产,延长正常运行时间

观看视频(英) 

Real-time
确保电源的持续效率和可靠性
Visualisation
直观呈现电气系统的性能
Identify
优化您的资产,延长正常运行时间


根据您的需求定制ABB ABILITY 能效与资产健康管理解决方案

选定的插件可在优化能效和资产绩效的同时保持数据中心的运行
PUE监测
PUE趋势
事件
包含健康趋势和维护日期预测的资产页面

插件功能

  • 提供实时PuE值,该值按设施的输入和输出总值计算

相关产品:ABB ABILITY 能效管理解决方案

插件功能

  • 提供实时DCiE值,该值按PuE的倒数(1/PuE)计算

相关产品:ABB ABILITY 能效管理解决方案

 

插件功能

  • 通过时间、资产和描述定义每次事件
  • 可以通过以下方式筛选事件:设备或现场装置生成的事件、用户创建的警报生成的事件、与资产健康状况变化相关的事件以及连接问题事件 

相关产品:ABB ABILITY 资产健康管理解决方案

 

插件功能

  • 每个设备/装置都可以使用资产页面,其中包含的信息如下:概况(健康状况和预测(如果可用))、事件、警报状况、维护活动、连接状态、资产数据、文档和设置。
  • 通常,“概况”选项卡提供相关的的数据,可用于分析设备状况并获得可行的见解。

相关产品:ABB ABILITY 资产健康管理解决方案

 


能源管理变得简单

ABB_picto_48x48_10_manual_monitoring_0444-Small (1)
监测

使用预先配置和可定制的仪表板呈现设备数据,并与团队共享

ABB_picto_48x48_09_report_0429-Small (1) (1)
报告

获取包含相关现场信息的预定Excel和PDF报告

ABB_picto_48x48_11_energy_mark_0760-Small
能源审计

控制能耗,提高效率,监控能效指标

ABB_picto_48x48_09_mail_warning_0417-Small
提醒

通过电子邮件或短信自动发送提醒,以便立即收到有关现场状态的反馈

ABB_picto_48x48_08_cost_monitoring_0318-Small
成本管理

检查您的能源消耗,定制您的成本计划,并直观呈现其对能源费用的相对影响

ABB_picto_48x48_06_usage_dashboard_0682-Small (1)
多用途

使用一个仪表板监控水、气、加热和电力消耗



资产健康管理变得简单

ABB_picto_48x48_05_heart_care_0638-Small
资产健康

根据健康状况对资产进行全面评估,从差到好进行分类,深入了解诊断和预诊断信息

ABB_picto_48x48_05_notification_0179-Small (1)
事件和通知

跟踪现场的警报和事件,并按顺序向负责人员发出通知,以在出现任何警告时迅速作出反应

ABB_picto_48x48_12_asset_management_0486-Small
资产健康管理

从实时数据到历史趋势,从健康状况分析到未来的预测性见解,从文档到设备信息,从事件到过去的维护活动,全面了解安装基础

ABB_picto_48x48_04_maintenance_plan_0614-Small
预测性维护

根据预测性分析产生的建议制定维护计划

ABB_picto_48x48_14_around_service_0778-Small (1) (2)
维护活动

安排和跟踪资产维护活动,以全面了解资产寿命和绩效

ABB_picto_48x48_09_report_0429-Small (1) (1)
报告

生成和安排有关现场和资产状况及绩效的报告

 

更多信息

marketplace-purchase-banner (1)
  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language