ABB ABILITY EAM 能效与资产健康管理解决方案用于建筑行业

HSBC in London-Medium (1)

建筑的相关方需要通过提供舒适、安全、便利和智能互联的环境来吸引和留住使用者,同时保持成本效益和环境可持续性。ABB ABILITY EAM 能效与资产健康管理解决方案是一款功能强大的建筑管理工具,它允许相关方: 

  • 随时随地查看、管理和优化建筑系统
  • 使用数据驱动分析实施预测性(基于状态的)维护,确保电力系统和设备的可靠性和可用性
  • 一目了然地了解您的能源使用情况,并对其进行实时优化,以获得高能源效率和更低的成本


Smart Building
全面优化建筑系统
Report
确保电力系统和设备的可靠性和可用性
Energy efficient
获得高能源效率和更低的成本


了解我们的数字解决方案是如何为智慧建筑提供动力



根据您的需求定制 ABB ABILITY EAM 能效与资产健康管理解决方案

选定的插件可在优化能源和资产效率的同时保持建筑的正常运行
实时计量(水、气、热)
输入数据计算
功率需求
发电
环境数据

插件功能

  • 提供水表、燃气表和热量表在选定时段的消耗趋势
  • 根据所选时段,每 15 分钟到 1 个月进行一次数据汇总


相关产品:
ABB ABILITY 能效管理解决方案

插件功能

  • 显示有关模拟输入或数字输入的信息,并能以最小-最大-平均值方式查看数据。
  • 可从以下设备收集输入信息:Signaling 3T(PT1000 或 4-20 mA 模拟输入)E-HUB 2.0 或 ABB Ability™ Edge 工业网关可提供模拟输入(4-20 mA)
  • 可以按设备、输入源和时段呈现数据 
     

相关产品:ABB ABILITY 能效管理解决方案

 

插件功能

  • 按现场设置中指定的合同功率的百分比计算和提供现场所需的有功功率
  • 数据每30秒刷新一次,其中包括为设备设置中显示为“主要资产”的所有资产计算的总有功功率
     

相关产品:ABB ABILITY 能效管理解决方案

 

插件功能

  • 按现场设置中指定的合同功率的百分比计算和提供现场所需的有功功率
  • 数据每30秒刷新一次,其中包括为设备设置中显示为“发电机资产”的所有资产计算的总有功功率
     

相关产品:ABB ABILITY 能效管理解决方案

 

插件功能

  • 显示 E-HUB 2.0 和 ABB ABILITY Edge 工业网关上可用的数字信号输入(脉冲计)
  • 可从以下设备收集输入信息:Signaling 3T(PT1000 或 4-20 mA 模拟输入)E-HUB 或 E-HUB 2.0 可提供模拟输入(4-20 mA)
  • 数据以表格格式显示,并与实时值关联

相关产品:ABB ABILITY 能效管理解决方案

 
 

能源管理变得简单

ABB_picto_48x48_10_manual_monitoring_0444-Small (1)
监测

使用预先配置和可定制的仪表板呈现设备数据,并与团队共享

ABB_picto_48x48_09_report_0429-Small (1) (1)
报告

获取包含相关现场信息的预定Excel和PDF报告

ABB_picto_48x48_11_energy_mark_0760-Small
能源审计

控制能耗,提高效率,监控能效指标

ABB_picto_48x48_09_mail_warning_0417-Small
提醒

通过电子邮件或短信自动发送提醒,以便立即收到有关现场状态的反馈

ABB_picto_48x48_08_cost_monitoring_0318-Small
成本管理

检查您的能源消耗,定制您的成本计划,并直观呈现其对能源费用的相对影响

ABB_picto_48x48_06_usage_dashboard_0682-Small (1)
多用途

使用一个仪表板监控水、气、加热和电力消耗



资产健康管理变得简单

ABB_picto_48x48_05_heart_care_0638-Small
资产健康

根据健康状况对资产进行全面评估,从差到好进行分类,深入了解诊断和预诊断信息

ABB_picto_48x48_05_notification_0179-Small (1)
事件和通知

跟踪现场的警报和事件,并按顺序向负责人员发出通知,以在出现任何警告时迅速作出反应

ABB_picto_48x48_12_asset_management_0486-Small
资产健康管理

从实时数据到历史趋势,从健康状况分析到未来的预测性见解,从文档到设备信息,从事件到过去的维护活动,全面了解安装基础

ABB_picto_48x48_04_maintenance_plan_0614-Small
预测性维护

根据预测性分析产生的建议制定维护计划

ABB_picto_48x48_14_around_service_0778-Small (1) (2)
维护活动

安排和跟踪资产维护活动,以全面了解资产寿命和绩效

ABB_picto_48x48_09_report_0429-Small (1) (1)
报告

生成和安排有关现场和资产状况及绩效的报告

 

更多信息

marketplace-purchase-banner (1)
  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language