电表

信息是关键


通用电表通常只能提供能耗账单,并不包含何处或为何浪费能源的信息,这无论是对于公共设施管理者、房东,还是其他管理公司或建筑物能源的人员来说,都很难满足应用要求。与通用电表不同,具有分项计量功能的电表能够提供更多详细的能耗信息, 可以帮助用户确定哪些是能耗过高的特定区域,哪些是需要进行投资改造的区域。通过用电分项计量,用户可以查看能耗的详细信息,从而能及时对需要改进的区域采取措施。

在国际能源署(IEA)发布的《2012年世界能源展望》中有这样一句话:“目前,依然可能有五分之四的建筑物和超过一半的工业设施依然未采取节能措施,这是一个潜在的能够提高能效的重要领域”。您的公司或组织采取了足够的降低能耗的措施吗?

EQ电表是用于分项计量和节能的产品,共分为三个系列,每一系列包括五种功能级别、单相或三相型号。

  • A系列进阶型电表,可直接测量高达80A的设备电流,或电流互感器和电压互感器电流(CT/VT)
  • B系列是标准型电表,可直接测量高达65A的设备设备,或电流互感器电流(CT)
  • C系列电表不具有通信功能,适用于独立电能测量,电流高达40 A

以及 EV 导轨式安装电表,0-65 A,精准、优秀的电能计量方案,应用于充电桩行业。
EV 导轨式安装电表,便于分项计量建筑内部各项能耗,如空调、照明、动力等,以及统计完善的末端能耗信息,建立并优化能耗管理体系,并且具有体积小,安装方便,计量精准等特点。

想了解更多产品和服务信息?



相关产品



产品及文档一览

产品
文档
Loading documents

 

Select region / language