SMCB 带选择性过电流保护断路器

出众性能,满足苛刻应用要求


SMCB 带选择性过电流保护断路器是为电气设备提供过载和短路防护的断路器,凭借限流选择性,与下级微型断路器和上游保护装置配合可实现全面的选择性。


SMCB 带选择性过电流保护断路器适用于配电电路保护,为需要高可靠性的配电系统提供理想解决方案,适用于数据中心、医院、办公楼等场合。


SMCB 带选择性过电流保护断路器设计符合IV类过压标准,并集成了隔离功能,因此可作为主电路保护隔离装置用于所有主配电柜或电表箱。此外,SMCB 不与任何外部电源或中性导线连接,因此不会受到线路供电电压波动的影响。


主要优势

  • 与下级微型断路器配合,可实现全面的选择性
  • 得益于限流选择性,可以与上级保护装置配合实现出色的选择性
  • 可作为主隔离设备使用

主要特性

  • 提供适用于DIN导轨安装和母排安装的产品
  • 所有常见极数可选(1、2、3、4),同时提供3极产品(单极脱扣)
  • 脱扣特性:E 选择性
  • 符合 VDE 0641-21、IEC/EN 60947-2、GB 24350 标准


S751带选择性过电流保护断路器

想了解更多产品和服务信息?

S750DR系列带选择性过电流保护断路器


主要优势

  • 选择型微型断路器,出色的设计能与下级微断实现完全选择性,并提供优异的后备保护
  • 创新性的在上下级微断间实现了完全选择性,为整体系统设计和应用提供了更优方案


主要特性

  • 直接安装至 35 mm DIN 导轨
  • E 特性和 K 特性
  • 电流 16-63 A
  • 1-4 极
  • 3 极模块

 

S750DR带选择性过电流保护断路器


系列样本



产品参数及参考资料

产品参数
资料下载
Loading documents


相关产品



网上商城



Select region / language