SMISSLINE TP防触电终端配电母排系统

用于线路保护的防触电可插拔系统


SMISSLINE TP 是完整的线路保护解决方案,具有高可靠性、易于安装、维护简单等特性,适用于以下应用:


  • IT 与通讯应用,例如数据中心、通信中心
  • 基础设施,例如机场、火车站
  • 医疗场所,如医院
  • 工业场所,例如过程与工厂自动化设备、机械设备应用

小身材,大本事:SMISSLINE TP 可插拔终端配电母排系统,确保带电安全插拔空载设备和元器件,无需额外安装人身保护装置,不必担心电气伤害。


主要优势

  • 安全:SMISSLINE TP 防触电终端配电母排系统可以确保带电安全插拔空载设备和元器件,无需额外安装人身保护装置,不必担心电气伤害
  • 可插拔设计,节省安装和拆卸时间;支持垂直安装,节省控制柜空间
  • 开关柜维护简便、快速:进线回路接线已集成在插拔式终端配电母排系统中,令整个系统的安装布置更简便、整洁,便于检查维护,即使非专业人员也能完成
  • 高灵活性、扩展性和可用性

主要特性

  • 高负载能力:母排系统,导电轨过流能力最大为 100 A;输入系统最大电流为 200 A
  • 可直接插入 5 种不同的保护装置,如微型断路器,剩余电流动作保护器,电涌保护器,电动机起动器和隔离开关
  • 全球认证,符合各种国际标准
  • 高的维护和维修安全性
  • 防触电,防护等级为 IP2XB


想了解更多产品和服务信息?




我们提供的产品

SMISSLINE TP可插拔系统提供了各种功能。

产品家族:

  • 通用型微型断路器:B、C、D、K、Z、UC-C、UC-Z系列产品,额定电流 0.5 至 63 A。额定短路断路能力(Icn,符合 EN 60898-1)6 kA 至 10 kA 的产品。额定极限短路断路能力(Icu,符合 IEC 60947-2)50 kA 的产品;来自美国市场,获得 UL489 认证的产品。
  • 剩余电流动作断路器,短路耐受能力高达 10 kA,额定电流为 25、40、63 A,标称剩余脱扣电流为 10、30、100、300 和 500 mA,交流和脉冲直流剩余电流敏感型,同时具有选择性型和短时延时型。
  • 剩余电流动作断路器,具有过电流保护能力,包括 2 极型和 4 极型,分别为 36 mm 和 72 mm 宽,额定短路断路能力(Icn,符合EN 60898-1)6 kA 至 10 kA,标称剩余脱扣电流 10、30、100 mA,同时具有短时延时型可选。
  • 手动电机起动器 MS116 和 MS132 的适配器
  • 电涌保护器 OVR
  • 隔离开关 IS404
  • 插座
  • 组合模块、通用适配器和其他附件



相关产品




产品及文档一览

产品
文档
Loading documents



网上商城

Select region / language