ABB的电弧故障保护器能够确保所有建筑物内部的更高安全性,从而保护人员及财产安全。通过提前检测电弧故障以及断开受影响的电路,为各类建筑物内部提供可靠而全面的保护。
主要优势
集成MCB的电弧故障保护器(AFDD)
会发生哪些电弧故障?
大多数建筑物内的火灾是由电器装置内的故障引起。这些火灾主要是由危险的电弧故障引发。根据产品标准IEC 62606-《电弧故障保护电器的一般要求》,AFDD(电弧故障检测设备)是在检测到电弧故障时通过断开电路来减轻电弧故障的影响的设备。该产品标准来自UL 1699标准。我们的新产品电弧故障保护器可以在发生电弧故障时断开回路,从而增强各类建筑物内的火灾防护-保护人员及财产安全。 这些设备提供过电流保护、串联电弧故障保护、并联电弧故障保护以及接地电弧故障保护。
并就导线破坏引起的串联电弧故障、相导线与中性导线接触引起的并联电弧故障或者相导线与保护导线接触时引起的并联电弧故障提供保护。
形成电弧故障常见起因是:
保护人员和不可替代物品
为各种应用提供更高安全性
根据标准IEC 60364-4-42,建议在某些特殊情况下使用电弧故障检测设备,比如:
此外,也建议在设有寝具的任何房间内使用AFDD,包括私人公寓、房屋、医院(不适用于医疗用途的区域)和旅馆。其中还包括设有灭火结构的场所,比如高层建筑内的烟囱效应或连接有高负载的终接电路,比如洗碗机、洗衣机或干燥器。
接线快捷,不需要任何其它电缆
易于安装,能全面防止串联和并联电弧故障-AFDD综合了为各种类型的建筑物提供全面消防的各种要素。
带有电缆和汇流排的安装,按照不同国家的安装惯例,可从顶部或底部端子供电。ABB的S200系列产品带有汇流排,无需额外电缆就可快速、方便地完成安装。另外,我们的AFDD与S200附件兼容,只需要几个步骤,就可以直接在产品上安装配件。
结合不同的市场关注和应用特点,ABB S200 产品平台下多系列终端配电产品,包括:S200 / SH200 / SE200 / SF200 / SJ200 等。
用于电气系统和设备保护,防止其受到电网或雷电引发的瞬态电涌和脉冲影响。
ABB提供广泛的能效设备和先进的计量解决方案,确保在从电能输入直到最后一条支线的整个过程中,用电量都得到监控,以帮助您管理能源和降低能源消耗。
为电气设备提供过载和短路防护的断路器,凭借限流选择性,与下级微型断路器和上游保护装置配合可实现全面的选择性。
适用于第2类医疗场所的解决方案
用于线路保护的防触电可插拔系统
满足配电柜除 MCB & RCD 以外的功能需求,例如测量、控制和指令。
ABB 低压终端配电保护产品包括微型断路器、剩余电流装置、电涌保护器、控制、信号处理、测量设备和智能附件等。
在线查询,我们将主动联系您
快速寻找渠道伙伴