MDRC 是一系列 DIN 导轨安装元件,可满足配电柜除 MCB & RCD 以外的功能需求,例如测量、控制和指令。
所有元件只需轻轻卡入标准 DIN 导轨便可完成安装。
主要优势
- 模数化 DIN 导轨安装元件可大大增强配电箱开关柜性能
- 出色质量:从住宅到工业,从线路保护到辅助功能,ABB 配电柜的各项功能均表现出色
- 理想选择:完整系列专业产品以及技术文档
- 色彩一致的DIN导轨安装元件,体验统一的视觉感受
主要特性
- 标准模数化元件,宽度多为 9 mm 的倍数。
- 每个元件的宽度都是标准DIN模块(17.5 mm - 18 mm)的整倍数。
- 为信号、通信及耦合提供丰富附件。