ABB EQmatic 能耗分析网关

layout_eqmatic_final_1183x353


新型 ABB EQmatic 能耗分析网关是一个紧凑型解决方案,支持 KNX、M-Bus 或 Modbus RTU 协议,对水、电、气、热表计的能耗数据进行监控、记录、可视化和分析。基于网页的用户界面可根据具体需求进行配置,以便发现不合理的能耗区域,并持续优化能耗成本。


主要优势:

  • 降低成本、促进节能
  • 支持 ISO 50001 等能源管理体系
  • 安装调试快捷、简便,无需额外的PC软件
  • 通过自定义配置,不依赖于仪表的制造商(电表、气表、水表或热量表)


主要特性:

  • ABB EQ 电表( A 系列和 B 系列)以及 M2M 网络分析仪(A/S 3.xx.1,M-Bus 和 QA/S 4.xx.1,Modbus)的自动检测
  • 负荷控制功能、报警功能和环境参数监测(QA/S 1.16.1,KNX)
  • 本地数据存储和数据共享选项
  • 可集成到 ABB ABILITY EAM 能效与资产健康管理解决方案
  • 通过仪表板/图表和数据导出选项进行图形化数据分析


用户界面:可分别配置

通过基于网络的图形化用户界面进行调试和操作。提供多个分析功能,如历史数据分析、基准功能、基于消费者的成本分析、瞬时值等以实现详细监测。可根据客户需求配置仪表板页面,提供相关的计量数据和分析图表的快速概览。提供用于进一步处理数据的各种导出功能(电子邮件、FTP)和用于集成到监控系统(SCADA、BMS等)的连接选项(例如Modbus/TCP、RestAPI)。



我们的产品




相关产品


了解更多

Select region / language