M4M能效分析仪

感知,管理电力

提高能源效率,降低能源成本,提高电能质量:运营可持续建筑需实现的三个目标。“物联网”设备—比如新的 M4M 能效分析仪—允许实时、准确地监测能源数据,并使客户在提高性能的同时减少对环境的影响。

新的 M4M 系列能效分析仪确保能提供完整的电能质量分析,对电气参数和高级电能质量 KPI 进行高精度的电能效率监测。

此外,可以利用与通用体系结构的集成发挥 M4M 收集的能源数据的作用,再与其他智能组件一起, 提高“为您的建筑提供一个新维度”的能力(一种可扩展的能源和资产管理解决方案组合)。

想了解更多产品和服务信息?

主要优势




产品系列

 

M4M 2X

M4M 20

M4M 30

M4M 32

 

安装

 

DIN导轨

前面板

前面板

前面板

电流、电压、频率

功率与电能(有功、无功、视在)

分时费率

*

 

总谐波畸变率(电流、线对地电压、线间电压)

单次谐波

**

 

40th

63rd

不平衡度(电流、线对地电压、线间电压)

 

中性线电流

计算值

计算值

测量值

测量值

计量精度(IEC 62053-22 )

0.5S

0.5S

0.5S

0.2S (5A)

 IEC 61557-12

MID(欧盟计量认证)

 

可选

可选

 

低功耗蓝牙

通信协议

Modbus RTU

Modbus TCP/IP

Modbus RTU

Modbus TCP/IP

Profibus DP-V0

BACNet / IP

Modbus RTU

Modbus TCP/IP

Profibus DP-V0

BACNet / IP

 Modbus RTU

Modbus TCP/IP

RJ45级联(以太网版本)

 

* 仅适用于+RTS包

**+PQ1包支持第25个谐波,+PQ2包支持第40个谐波

 




我们的产品




应用





产品常见问题解答 FAQ


M4M 20和M4M 30有什么区别?
M4M 20提供完整的电气参数监测(电流、电压、能量、功率…)和基本的电能质量功能(THD…)。
M4M 30可测量额外的电能质量kpi(谐波高达40次,中性点电流测量…),并具有高级数据记录功能。


哪些场景更适合使用M4M 20或M4M 30?
M4M 20适用于分项计量应用(能源监测、成本分配…)中的下级配电柜。
M4M 30更适合用于主配电盘和电力中心的电能质量监测(需求功率管理、功率因数管理…)


我可以不使用任何电流互感器直接安装这个产品吗?
M4M没有适合直接安装就可以电流测量的型号。除M4M Rogowski型号外,所有M4M均需要搭配…/1A或…/5A电流互感器工作。M4M Rogowski型号只能搭配R4M罗氏线圈工作。


我需要外部电压互感器来测量690V L-L吗?
不,所有M4M型号的测量电压都高达400V L-N,因此在测量690V L-L时无需任何电压互感器。


哪些M4M型号需要搭配罗氏线圈工作?我可以随M4M使用任何罗氏线圈吗?
使用罗氏线圈的M4M型号是M4M 20 Rogowski和M4M 30 Rogowski。它们只能搭配ABB的R4M线圈一起使用。这些线圈配有直接与M4M输入匹配的预接线端子。


M4M以和Rogowski型号的精度是多少?
由“M4M Rogowski型号+R4M线圈”组成的测量系统已经按照根据IEC 61557-12进行测试和认证,精度等级为0.5级。精度是指在测量范围为100A–12kA,设备安装正确(电缆位于R4M线圈中心)的情况下。


如果我必须安装带有…/1A或…/5A电流互感器的M4M,是否需要使用不同的订货代码?
不,使用标准电流互感器的所有M4M型号(M4M Rogowski型号除外)都可以安装…/1A或…/5A电流互感器。


是否有任何联网解决方案集成了M4M?
是的,M4M已在本地集成到 ABB ABILITY EAM 云计算平台中。它具有自动识别功能,不需要在系统中对仪表进行外部集成。


可用的通信协议有哪些?
M4M 20和M4M 30都支持不同的通信协议:Modbus RTU, Modbus TCP/IP, Profibus DP-V0, BACnet/IP。每个产品型号都支持一种嵌入式通信协议。


M4M的Modbus单位负载(UL)是多少?
所有配备Modbus RTU通信协议的M4M的Modbus UL为1/8。在不使用中继器的情况下,最多可在RS485网络中安装247个M4M。


我是否必须选择特定的产品版本才能拥有配备蓝牙的M4M?
不。所有M4M 20和M4M 30版本都配备了蓝牙。它们允许通过EPiC移动应用程序进行智能调试和可视化(适用于iOS和Android设备)。


当客户没有任何监控系统或基于云的平台时,M4M内部是否提供一定的内存?e M4M have some memory inside?
M4M 20有存储能量值数据、仪表配置、各种日志(通知、审核等)的存储器。M4M 30 还有一个32MB的闪存,用于存储历史测量值(负载曲线、能量趋势等)。


是否需要外部垫圈才能达到IP54防护等级?
不,所有M4M均按IP54进行测试,无需外部垫圈或盖子。


我能检查一下电表的配置是什么时候和怎样改变的吗?
是的,所有M4M都有一个审核日志。在每次更新固件和/或修改电流互感器变比、电压互感器变比或网络类型时,该日志都会存储仪表配置数据和时间戳。


M4M有证书吗?
M4M的每个包都含有与特定设备相关的校准证书。此外,文档库还提供由外部认证机构发布的合规证书(COC),M4M 20系列和M4M 30系列各提供一份。



产品一览
资料一览
Loading documents



相关产品

Select region / language