终端配电箱

建筑用的多种配电箱及开关箱








ACM系列
符合GB17466标准,可装配ABB终端配电保护开关系列产品;箱体采用1.2mm厚覆铝锌钢板,ACM为全金属箱,具有良好的刚性和韧性;端子排可拆卸,自由选择安装位置,满足上进上出或上进下出的要求;具有独立接地螺钉,可靠接地;Din 导轨水平垂直均可调节,面盖自锁定位;有壁挂式(明装)和嵌墙式(暗装)。


MCU 系列
MCU 系列配电箱融合了欧洲设计元素,外观简约雅致,内部模块化设计和宽敞的接线空间令安装维护更加便捷。该系列配电箱最大额定电流160A,同时兼容ABB 塑壳断路器、微型断路器、剩余电流动作断路器,以及各种模数化终端配电和导轨安装元件,为用户提供更多安全、可靠、灵活的户内低压终端配电解决方案。

了解更多内容,欢迎下载:MCU系列配电箱样本



MCU_390

资料下载



相关产品



  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language