Tmax XT 塑壳断路器

Tmax XT 低压塑壳断路器, ABB

Tmax XT 系列塑壳断路器(MCCB)旨在提高易用性、集成性和连接性,同时提供可靠的安全性和质量。它们不仅提供独立的保护,也被视为系统的关键元素,为用户提供充分的灵活性、高的分断能力和在耐压下的可靠性能。有七个不同的规格和高达 1600 A 的保护功能,有一个适合各种用途的解决方案。



小体积,高分断
Tmax XT 的限流特性能够节约用铜量和配电盘中的尺寸,是一种具有高选择性价值和非常紧凑的电机保护解决方案。

易于使用且安装灵活

利用专用的附件系列和新的电子脱扣器解决方案,可适用于不同的应用场景。

定制保护和信息可用性

提供用于电能计量、电机保护和发电机保护的专用脱扣器,以及可集成至监控系统的 Modbus 等 10 种通讯协议模块。

提高操作人员安全性

多种键盘锁和挂锁选择;可加快维护操作的插入式和抽出式型号;更好的诊断功能,可提供关于断路器状态的即时可用信息。


主要特性

  • 壳架电流:160A,250A,320A,400A,630A,800A,1000A,1250A,1600A;
  • 分断能力:18,25,36,50,70,120,150,200KA;
  • 脱扣单元:热磁脱扣,电子式脱扣;
  • 保护类型:配电保护,漏电保护,电动机保护,发电机保护,过载报警不脱扣,电能计量,超大型中性线保护;
  • 安装方式:固定式,插入式,抽出式;
  • 操作方式:拨动手柄,旋转手柄,延伸旋转手柄,电动操作机构;
  • 产品特色:内置模块化通讯模块,全新一代按行业应用细分的电子脱扣器,更加完善及人性化的附件。




产品常见问题解答 FAQ


Tmax XT低压塑壳断路器100A产品。如果整定到80A,但柜内温度已达到60摄氏度,有温度降容。请问对整定是否有影响?这个系数怎么对应?
有影响。0.8/(153/160)


Tmax XT隔离开关是否可以带负荷操作?
可以。样本和证书中均有使用类别,AC-20/DC-20是不带载的,AC-21/22/23(或DC-21/22/23)都是带载操作的,负载类型不同。


Tmax XT低压塑壳断路器XT6抽出式产品是否可以横向安装?
不可以,导轨托不住,会变形的。


Tmax XT低压塑壳断路器XT5 630A的PHR,40度时是否可以达到630A?
需降容使用。插入式或抽出式断路器的载流量可参考“技术特性Tmax XT
低压塑壳断路器”中的“温度性能”章节。


Tmax XT低压塑壳断路器前接线端子的XT1-XT4,能否提供一下允许力矩的最大值(上限)?
按标准GB 14048.1 , 接线端子的扭矩上限是110%。


Tmax XT低压塑壳断路器XT4/XT5 断路器是否标配绝缘背板?
XT4标配,和本体一起。XT5 不标配绝缘背板。


Tmax XT低压塑壳断路器接地故障只报警不脱扣功能是否可以通过Touch+2K模块来实现?
可以,XT的Touch的G保护的脱扣启用功能可以单独关闭。


Tmax XT低压塑壳断路器部分TXT2/XT4 需要配置1Q+1SY+内置通讯模块如何实现?
XT2/4 Touch  安装Slim内部MODBUS RS-485通讯模块后,右侧仍可支持1Q+1SY。


Tmax XT低压塑壳断路器部分XT5 touch无法选插入式/抽出式
选用固定式+转换套件+底座


Tmax XT低压塑壳断路器同时配置电动操作机构和分励脱扣器, 操作的时候是否会有冲突?
没有冲突


Tmax XT低压塑壳断路器XT7M的弹簧储能操作机构位置信号触点(S33M/2) 是否为标配产品?
不标配


Tmax XT低压塑壳断路器如选用抽出式是否一定要选用手柄操作机构前面板(FLD)
抽出式断路器用FLD(FLD或RHD或RHE或MOE)(必须使用)


Tmax XT低压塑壳断路器LS/I脱扣器产品是否可以单相应用?
可以。有缺相保护的需要三极串联,如TA,MSS,这个没缺相保护,不需要串联。


Tmax XT低压塑壳断路器T脱扣器、通讯模块,是否可以远程设置脱扣值吗?
可以


XT3低压塑壳断路器如安装漏电模块Rc inst或者 Rc sel是不是不能用做插入式了?

XT2和XT4的RC漏电模块可以用在插入式或者抽出式
XT5 4P也可以加插入式套件
其余要选插入式还要漏电就要选RCQ020的方案


XT7M低压塑壳断路器产品是否标配储能指示?
不标配,XT7M的电机可配备必须单独订购的S33/M触头,以指示弹簧状态。


Tmax XT低压塑壳断路器附件选用
可通过样本中“附件兼容性”表格确定


Tmax XT低压塑壳断路器产品的一体化漏电模块怎么选?
可根据型号和功能要求选择RC inst(瞬动)和RC sel(延时,选择性)漏电模块。


XT7M低压塑壳断路器标配了分合闸线圈吗?
没有标配,附件需单独订购。


Tmax XT低压塑壳断路器Ekip Dip I 和Ekip M I 有什么区别?
Ekip Dip I配电回路的单段保护,Ekip M I是电机回路的单段保护。


Tmax XT低压塑壳断路器脱扣器LS/I 和LSI的区别
(1)LS/I 和LSI 脱扣器均是三段电子保护。
(2)Ekip LS/I,在S模式下,提供三段保护功能:L-过载保护、S-选择性短路保护,以及 I-瞬时短路保护。I-瞬时短路保护阈值如下:

壳架  额定电流 A  瞬时短路保护阈值 A 
 XT2 Ekip LS/I  所有电流等级  10.5in
 XT4 Ekip LS/I  所有电流等级  10.5in
 XT5 400 Ekip LS/I  250-320-400  10.5in
 XT6 630 Ekip LS/I  630  10.5in


XT7M低压塑壳断路器的选用问题
(1)XT7如果使用电动操作需选XT7M,储能电机不可单独订;也不能单独安装。
(2)XT7产品在订购时均不含任何附件。


Tmax XT低压塑壳断路器插入式断路器如选用电气附件时是否需要选用插头插座连接器?
需要,否则断开二次回路将很不方便。


EPLAN


产品参数及参考资料



相关产品



网上商城

Select region / language