Formula BLD 塑壳断路器

建筑三箱,市场优选


Formula BLD 塑壳断路器, ABB

 

Formula BLD 是 ABB 专为建筑三箱应用推出的塑壳断路器系列,广泛适用于商业、住宅、公用和工业的各种建筑领域。简约的选型和产品设计,同时在高品质的可靠保护、便捷的安装使用以及有限的项目预算之间的平衡。




想了解更多产品和服务信息?

主要优势

  • 性能应用
    覆盖 16 ~ 630 A 三箱应用范围,分断能力高达 50 kA
  • 多种保护
    提供配电 / 电动机 / 剩余电流等多种保护功能,契合实际需求
  • 可靠寿命
    满足长期使用及运维
  • 通用附件
    提高安装适配性和效率

主要特性

  • 符合 IEC 60947-2,GB/T 14048.2
  • 额定电流:四个壳架等级(D1 / D2 / D3 / D4),高达 630 A
  • 额定工作电压:380 / 415 / 500V AC
  • 分断能力:18 / 25 / 36 / 50 kA 等
  • 机械寿命:高达 15,000 次;电气寿命:高达 5,000 次(不同壳架有所不同)
  • 安装形式:固定式
  • 保护类型:TMF / MF



系列样本





产品常见问题解答 FAQ


FORMULA BLD塑壳断路器的安装方式有哪些?
固定式


FORMULA BLD塑壳断路器的壳架电流包括哪些?
125A、160A、250A、400A/630A


FORMULA BLD塑壳断路器是否可以水平安装?
可以。可以将固定式断路器安装在水平、垂直或平躺位置,而不会降低额定性能。


FORMULA BLD塑壳断路器是否具备隔离功能?
具备


FORMULA BLD塑壳断路器的电流范围是多少?
16A-630A


FORMULA BLD两个并排安装的断路器之间的最小间距是多少?
可参见产品样本中“绝缘距离”章节


FORMULA BLD塑壳断路器如何选用漏电保护型产品?
FORMUL BLD系列塑壳断路器可同带外置式的零序互感器的 RCD 剩余电流保护继电器配合使用,用于提供非接触性的漏电保护功能。
注意:在线路出现漏电情况时,如需驱动断路器脱扣,还需另加分励脱扣器。


FORMULA BLD塑壳断路器是否有电动机保护型的产品?
有。脱扣器为MF的产品。


FORMULA BLD塑壳断路器分断能力是多少?
18 kA / 25 kA / 36 kA / 50 kA 



相关产品




产品参数及参考资料



网上商城



Select region / language