FORMULA DSP塑壳断路器欠压脱扣器-YU动作电压的范围?
按标准规定,当脱扣器供电电压降至额定电压的70%-35%时,脱扣器保证断路器脱扣。脱扣后,如电压恢复到Un的85%以上,断路器可再次合闸。欠电压脱扣器不通电时,断路器或主触头都无法闭合。通过将分闸按钮连接到YU,可以生成远程控制的紧急分闸命令。
FORMULA DSP塑壳断路器分励脱扣器-YO是否可以持续通电?
可以
FORMULA DSP塑壳断路器辅助触头中的Q、SY、S51、S52分别代表什么意思?
分闸/合闸(Q):指示断路器主触头的位置;
脱扣(SY):指示因脱扣器动作、欠电压脱扣器分闸或测试按钮动作而引起断路器脱扣的信号;
脱扣器脱扣(S51):指示电子或热磁脱扣器因某种保护功能动作而引起脱扣。对于配备热磁脱扣器和剩余电流保护装置的FORMULA P3,S51也可以通过剩余电流保护装置的干预激活。
YO/YU脱扣(S52):指示欠压或分励脱扣器已激活。信号取决于使用的辅助脱扣器。对于P4,S52只能用于YU,不适用于YO。对于P3,如果是YO,分励脱扣器必须有持久供电,以保持S52信号。相关线圈是S52信号所必需的。
FORMULA DSP塑壳断路器是否可以应用于直流?
可以,直流电压小于等于250VDC。
FORMULA DSP塑壳断路器抽出式产品是否需要FLD附件?
抽出式断路器必须安装手柄操作机构前面板 - FLD
FORMULA DSP塑壳断路器如何选用漏电保护型产品?
可选用RC剩余电流脱扣器与断路器配合使用
Formula DSP塑壳断路器的分断能力有哪些?
18 kA / 25 kA / 36 kA / 50 kA / 70 kA
Formula DSP塑壳断路器的安装方式有哪些?
固定式、抽出式和插入式
Formula DSP塑壳断路器的壳架电流包括哪些?
160A、250A、400A/630A、800A