Emax 2/E 高压系列

高电压,高性能,助力新能源可靠发展


ABB Emax 2/E 断路器可以有效和便捷地应用于所有高电压、高海拔的风电光伏系统,并提供更高的可用性和服务连续性。丰富拓展了 1000 V 的 E10 系列和 1200 V 的 E12 系列,以及开断能力高达 65 kA  的 1380 V 系列。

主要优势

  • 优异性能和高可靠性适用于新能源行业应用,在 1200 V 时分断能力高达 65 kA(工作电压最高可达 1380 V)
  • Emax 2/E9 和 E10 断路器系列涵盖了 IEC 60947-2 附录 H 规定的用于 IT 系统(具有隔离中性点的网络)
  • Emax 2/E 可通过 ABB Ability EAM 能效与资产健康管理解决方案,对电气设备进行数据处理,优化系统性能
  • Emax 2/E 所有断路器可配备支持 Modbus、Profibus 和 DeviceNet 协议以及 Modbus TCP、Profinet、EtherNet 的内置通信模块,进行远程管理和服务

主要特性

  • Emax 2/E 系列断路器具有四种壳架尺寸,覆盖了 900 V、1000 V、1200 V,乃至 1380 V 的高电压应用;
  • Emax 2/E 9 额定电流高达 6300 A,分断能力最高 90 kA;
  • Emax 2/E10 额定电流高达 4000 A,分断能力最高 50 kA;
  • Emax 2/E12 额定电流高达 4000 A,分断能力最高 65 kA(最大工作电压 1380 V);
  • 符合 UL1066 的 Emax 2-A/E,其电压高达730V,额定电流最高可达 5000 A;
  • Emax 2/E 系列与标准型 Emax 2 外形尺寸相同,所有机械和电子附件均与标准系列通用;
  • 提供多种端子,确保可靠的电源电路连接解决方案


Emax 2/E 高电压空气断路器 | 产品样本


Emax 2-E_over 690VAC


相关产品

Select region / language