低压产品及系统 / Emax 2 / 广域的连通性

连接

集成简便,远程操控

Emax 2系列断路器可以直接集成到所有类型的开关柜、自动化和电能管理系统中,助其提高生产效率、降低能耗。也可以并入建筑及工业厂房的智能电网中。

所有型号断路器都可配置与Modbus、Profibus、Devicenet协议以及现代化Modbus TCP、Profinet、Ethernet IP协议兼容的通讯单元。通讯单元可随时直接安装到端子盒。

通过集成的通讯模块(符合IEC61850),断路器可以连接到自动化系统和智能电网。

通过通讯模块,电流、电压、功率和电能都可精确测量。也可将脱扣器用作万用表,来显示各种测量数值。

断路器所有的功能也可以借助Ekip Link监视系统和Ekip控制面板,通过互联网访问控制,完全安全可靠。

优化的电源和辅助回路连接,可以简化与开关柜的接线。

电源端子水平或垂直连接均可,适用于最常用的母排。辅助回路采用推入式连接,可以确保接线快速、安全。


emax2_control_02
Select region / language