低压产品及系统 / Emax 2 / 使用简单 安全可靠

使用简单,安全可靠

尽在掌握

安装简单,便于维护。Emax 2系列断路器配备的保护脱扣器带有大尺寸彩色触摸显示器,可大幅简化操作。在产品生命周期的所有阶段(从设计到日常操作),生产效率都可大大提高。

固定式与抽出式

全系列的断路器都可分为固定式和抽出式两种类型。开关柜前端与带电部件之间具有双重绝缘,可确保操作安全可靠。电源接线采用上进线或下进线均可。

信息显示

所有重要信息都可在前面板的中心区域查看,从而快速识别断路器的状态:分闸、合闸、合闸准备就绪、弹簧已储能、弹簧已释能。

维护保养

维护简便安全。前面板采用新型设计,主要附件可在前端直接操作维护,无需完全拆卸。
抽出式断路器通过专用的导轨插入、抽出,操作简便、灵活。摇入、隔离测试和摇出的每个位置都有专用的锁定机构,以确保操作准确无误。为进一步确保安全,当断路器的抽出部分抽出后,固定部分的安全遮板可以在前端锁定。上端子与下端子的安全遮板彼此独立,便于检查维护。

触摸显示屏

Ekip Touch保护脱扣器配有大尺寸彩色触摸显示器,操作更加直观、安全。此外,Ekip Connect应用程序可用于根据DOC软件的计算自动设置安全设备的参数。安装此应用程序后,Ekip系列脱扣器便可以通过平板电脑、智能手机或手提电脑进行访问、编程。

脱扣器在断路器前端更换非常便捷。所有通讯单元都可直接安装在端子盒,只需几步简单操作。

emax2_easeofuse_03
Select region / language