产品性能
一种产品,满足需求
根据市场需求度身定制的Emax 2系列空气断路器,性能优越,可以满足现在电气系统的多种需求。它有4种型号可选,可降低母排长度和横截面积,便于用户装配外形紧凑、性能优越的开关柜。
4种型号
Emax 2系列断路器分为4种型号:E1.2、E2.2、E4.2和E6.2。其额定不间断电流最高可达6300A。可降低母排长度和横截面积,从而组成外形紧凑且额定电流等级很高的开关柜。
所有型号的产品,其保护脱扣器、辅助回路连接和主要附件均相同,大大简化了设计与安装。此外,E2.2至E6.2的高度与深度也相同。
所有型号产品的额定短路分断能力更高(自42kA至200kA),可以满足现代电气系统的要求,使开关柜更加标准统一。
Emax 2具有很高的短时耐受电流,再加上各种高效的保护功能,因此在所有应用场合都可确保完全选择性保护。
Emax 2断路器设计精准,原材料严格甄选,外形尺寸小巧紧凑,因此可以大大节省开关柜的安装空间和成本,同时保证产品的优良性能不变。
产品特性
E1.2的框架电流1600A,额定短路分断能力66kA,额定短时耐受电流50kA(1秒)。66kA的开关柜采用400mm宽的单元便可实现。这对于海军和海上系统等空间狭窄、对尺寸有很高要求的配电场合,不可或缺。
E2.2断路器的框架电流达2500A,适用于400mm宽的开关柜。其额定短路分断能力达100kA,额定短时耐受电流达85kA(1秒)。
E4.2是一款框架电流高达4000A的新型断路器。其短时耐受电流可以达到100kA(1秒),无需特殊保护措施。
E6.2是系列中功能最为强大的一款产品。其额定短路分断能力高达200kA,即使在复杂的应用条件下,框架电流也可达到6300A。