ABB Trevion

舒适触感,优雅呈现

Trevion, ABB

ABB Trevion 在设计与功能上实现了和谐统一!其显示和控制元件与我们众多开关系列的设计相得益彰。凭借创新的滑动与动态光导指示,以及可定制的显示与控制元件,为家居空间增添触控体验!

想了解更多产品和服务信息?

亮点

operation png
高品质传感器系列

功能广泛,应有尽有

touch
流畅操作体验

得益于滑动功能与动态多色光导指示的支持,操作顺畅无阻

customize
可定制设计

显示与控制元件可融入我们众多设计系列之中,实现个性化定制




显示屏与键盘


ABB Trevion 采用2.4英寸显示屏,配备黑色玻璃表面,对比度更高,倾斜角度下依然清晰可见。支持亮暗模式切换,振动触感反馈,操作直观便捷。

  • 12项控制功能
  • 每页最多4项功能
  • 类似智能手机的滑动操作
  • 信息页面可显示多达12条状态信息(KNX)
  • 接近/亮度传感器
  • 内置室温控制器
  • 内部温度传感器
  • 一个二进制输入/外部温度输入

感受现代传感器技术与时尚设计相结合,以及电容式表面带来的使用体验。

可为键盘灵活配置为1至4个触控传感器(采用同一订货代码),满足不同需求,并可后续重新配置。多色LED灯提供动态光导指示,直观展示动作或亮度变化。




设计与功能并重




产品与下载

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language