ABB i-bus® KNX 组合开关驱动器

开启智慧未来

ABB-NGS-Combi


主要优点

switch actuator flexible switching icon
灵活的开关知遮阳控制

在一个设备中实现可选择的开关和遮阳功能,为从规划到最终实现的全过程以及之后的变更提供灵活性

switch actuator efficiency icon
效率

作为具有高通道密度的紧凑型设备,它使配电板的空间增加了一倍,因此具有成本效益高、节省空间和时间的特点

small-abb_picto_48x48_14_operation_0522
安全性和可用性

对用户友好,使用直观;通过操作饰片防止未经授权的操作,增加了安全性



主要特性

  • 可选择的开关和遮阳功能
  • 高通道密度: 每个模宽提供两个开关输出或一个卷帘输出
  • 适用于多相操作
  • 通过模板页面简化调试
  • 通过模板页面和核心群对象为调试提供方便
  • 采用DIN导轨,装配拆卸无需工具
  • 采用无总线电压的通用手动操作,状态识别方便
     


浏览完整的开关驱动器产品组合



产品



文档

Loading documents


服务和工具

支持

灵活性与紧凑的设计相结合 – 组合开关驱动器能在一半的设备空间内提供开关和遮阳功能。它非常适合满足现代住宅项目的动态需求。

组合开关驱动器在同一台设备中实现了高通道密度、可自由选择的开关和遮阳功能,并通过统一的手动操作方案增加了安全性和使用的直观性,给客户的规划、安装和调试过程带来了最大的灵活性和舒适性。

想了解更多产品和服务信息?

Select region / language