ABB i-bus KNX PEONIA 系列智能面板

一揽芳华,智能生活全面升级

PEONIA_banner


ABB i-bus KNX PEONIA系列智能面板,可以结合ABB i-bus 智能家居控制系统实现对灯光、温度、电动门窗、空调、地暖、场景的控制,让节能降耗、舒适环境、时尚美学达到理想的融合。这是一款高度集成的智能产品,一块智能面板,集成了温度及接近感应传感器,一揽芳华间,让你轻松拥有生活中的所有美好,智能生活全面升级!






air_quality_292
温度控制
内置温度传感器,可控制空调、地暖及电动门窗达到设定的温度。




air_control_292
空气质量控制
可连接空气质量传感器。PM2.5、TVOC及湿度值可实时显示在面板上。当室内空气质量偏离设定值时,会对空调系统、新风系统或电动门窗自动调节。


induction_292
接近感应
全系标配内置接近感应传感器,手轻轻滑过,自动点亮背景灯及所配置的情景模式。方便夜晚操作,于无声之中启动生活场景。

LED_292
氛围灯
产品上下端七色氛围灯设计,营造出舒适、温和的视觉效果。内置的RGB LED指示灯,柔和的光线由内渲染而出。缤纷多彩,温暖舒适。


thin_292
超薄设计
9.5 mm超薄设计,纤薄致美,品质生活。




replaceable_292
自由组合
可替换式按键设计。自由组合,自我风格。



color_292
多种色彩
按键有六款颜色,用户可进行个性化选择。多彩搭配,自由随心。




dynamic_2
动态显示
动态显示调光及窗帘控制过程,所见即所感。中、英两种语言可供选择,直观明了。







产品及资料下载

产品
资料下载
Loading documents
Select region / language