EXLHC系列

耐高温、高挠性防水导线管 (镀锌钢芯)

适用于需要高挠性、耐高温应用的导线管,由镀锌钢芯和热塑性橡胶涂层制成。

产品认证

  • ATEX - Baseefa 15ATEX0175X
  • IECEx - IECEx BAS 15.0130X
  • II 2 GD, Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  • 温度范围:-35°C 至 +105°C
  • UL1696 - E135398
  • 符合IEC 61386       

product-approval-logo-atex product-approval-logo-iec-ex UR

kopex-ex-d-e-conduits-exlhc-range

其他信息

产品编码

产品编码

尺寸

内径

GID

10m

20m

30m

EXLHC03* 16mm 12.5mm 7TCA297120R0102 - 7TCA297120R0103
EXLHC04* 20mm 16mm 7TCA297120R0104 - 7TCA297120R0105
EXLHC05* 25mm 21mm 7TCA297120R0106 - 7TCA297120R0107
EXLHC06* 32mm 26.4mm 7TCA297120R0108 7TCA297120R0109 -
EXLHC07* 40mm 35.3mm 7TCA297120R0110 7TCA297120R0111 -
EXLHC08* 50mm 40.4mm 7TCA297120R0112 7TCA297120R0113 -
EXLHC09* 63mm 51.6mm 7TCA297120R0114 7TCA297120R0115 -
* 要补齐产品编号,添加长度(10、20、30、50),比如 EXLHC0310
  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language