EXLT系列

阻燃防水导线管 (镀锌钢芯)

完全符合伦敦地铁和MOD规范的低火灾风险导线管。

产品认证

  • ATEX - Baseefa 15ATEX0175X
  • IECEx - IECEx BAS 15.0130X
  • II 2 GD, Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  • 温度范围:-20°C 至 +70°C
  • 符合IEC 61386      

product-approval-logo-atex product-approval-logo-iec-ex

kopex-ex-d-e-conduits-exlt-range

其他信息

产品编码

产品编码

尺寸

内径

GID

10m

20m

30m

EXLT03* 16mm 12.5mm 7TCA297120R0133 - 7TCA297120R0135
EXLT04* 20mm 16mm 7TCA297120R0136 - 7TCA297120R0137
EXLT05* 25mm 21mm 7TCA297120R0138 - 7TCA297120R0139
EXLT06* 32mm 26.4mm 7TCA297120R0140 7TCA297120R0141 -
EXLT07* 40mm 35.3mm 7TCA297120R0143 7TCA297120R0144 -
EXLT08* 50mm 40.4mm 7TCA297120R0145 7TCA297120R0146 -
EXLT09* 63mm 51.6mm 7TCA297120R0147 7TCA297120R0148 -
* 要补齐产品编号,添加长度(10、20、30),比如 EXLT0310
  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language