T&B 防水导线管系统™

ABB 向全球推出 T&B 防水导线管系统TM——一种用于柔性金属电缆保护的完整解决方案。多年来,通贝(现为ABB旗下子品牌)一直是北美柔性金属防水导线管、管接头和配件市场的领导者。ABB 现在向全球市场推出满足国际标准的全系列 T&B 防水导线管产品。ABB 的 T&B 防水导线管系统柔性金属导线管解决方案包含市场上广泛的产品系列,包括通用型解决方案以及用于耐油、宽温度或极端温度和铝材应用的解决方案。

T&B 防水导线管系统™ 为柔性金属导线管 (FMC) 保护系统提供全球适用的行业解决方案,满足各种不同的应用要求。 T&B 防水导线管系统TM 基于市场领先的 Ser.5200/5300 防水 “T&B 接头” 创立,配备质量一流的柔性金属导线管和密封垫圈。系统侵入防护等级符合 UL 50/50E、CSA C22.2 和 IEC 60529。对于室内或室外安装应用,在连接 T&B 防水导线管系统TM 与开关装置电气外壳、控制柜、按钮式控制台、电机接线盒等设备时,特别适合采用这种产品。

主要优势

  • 获得全球批准和认证,包括 UL、CSA、IEC/EN、CE、RoHS 和 WEEE
  • 在业内具有更宽的产品尺寸范围,从 3/8” 到 6”(12mm 至 155mm)
  • 接头质量一流,提供钢/可锻铸铁、铝、不锈钢、耐高温、镀镍黄铜和按入式等各种防水型号
  • 柔性金属导线管采用优质芯材和平滑的挤塑护套
  • 耐腐蚀、油液、化学品、溶剂、软管冲洗、紫外线、低烟和毒性环境
  • 系统侵入防护等级符合 UL50/50E、CSA 和 IEC IP,与外壳系统防护等级相匹配
  • 配备完整齐全的技术文档和省时工具
machinebuilding3_396

我们的产品

下载

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language