NEIR型内螺纹直通型导线管接头

产品特性

  • 采用改性尼龙12制造
  • 采用镀镍螺纹,增加强度
  • 批准用于Ex e应用和1、2、21和22区

产品认证

  • ATEX - SEV15ATATEX0121
  • IECEX - IECEx SEV15.0009
  • II 2 GD Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db
  • 尺寸:12-16mm -5°C 至 +85°C
  • 尺寸:21-54mm -20°C 至 +85°C
  • IP68

dts-product-approval-logo-atexdts-product-approval-logo-iec-ex

NEIR_396px

其他信息

产品编码

产品编码

标称尺寸

内径

螺纹

GID

NEIR0202 12mm 10mm M12 7TCA297120R0496
NEIR0203 12mm 10mm M16 7TCA297120R0497
NEIR0303 16mm 12mm M16 7TCA297120R0358
NEIR0304 16mm 12mm M20 7TCA297120R0498
NEIR0404 20mm 17mm M20 7TCA297120R0359
NEIR0505 25mm 23mm M25 7TCA297120R0360
NEIR0606 32mm 29mm M32 7TCA297120R0361
NEIR0707 40mm 36mm M40 7TCA297120R0362
NEIR0808 50mm 48mm M50 7TCA297120R0363

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language