Select Language
  • English
  • français
  • 中文

接闪器

接闪器的作用是捕捉闪电放电电流,然后通过引下线和接地装置,以无害的方式将其引流至大地。

因此,使用正确设计的接闪器就十分重要了。

IEC/BS EN 62305-3鼓励在设计接闪器时,采用以下任意组合的方法:

  • 接闪杆(或避雷针),独立安装在屋顶上,或与其他导体构成避雷带;
  • 避雷线(或架空地线),独立安装在屋顶上,或与其他导体构成避雷带;
  • 避雷带金属网,可以直接与屋顶接触,也可以悬架在屋顶上方(如果屋顶未直接暴露在闪电放电电流下)。这项标准明确规定了所有类型的接闪器都应满足标准正文制定的安装位置要求。它突出说明了接闪器应安装在建筑结构的拐角、暴露点和边缘处。

推荐三种确定接闪器安装位置的基本方法:

  • 滚球法
  • 保护角法
  • 网格法

这些方法在我们的完整解决方案目录的技术参考部分有详细的说明。

furse-air-terminal-bases

产品系列

网上商城

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language