MCU 系列配电箱

外观简约雅致、布局灵活完美


MCU 系列配电箱传承 ABB 高品质和耐久性的品牌基因,融合了欧洲设计元素,外观简约雅致;布局更灵活的模块化的设计,更大的接线空间,实现与 ABB 终端配电保护产品完美配合;最大额定电流达 160 A,可提供与塑壳断路器等其它元器件兼容的设计方案;有挂墙式和嵌墙式两种安装方式,安装更稳固,操作更便捷。为用户提供多种安全、可靠、稳定的户内低压终端配电解决方案。




主要优势

  • 门可调整方向,便捷反向安装
  • 宽敞的侧面走线空间,同时预留背部走线空间供客户选择
  • 导轨架可整体移除和安装,零地排与导轨架也集成一体,实现快速拆装
  • 导轨间距 150 / 175 / 200 mm可调,与模块化设计的面板配合安装,适用于更多的配置方案
  • 暗装式箱体的特殊结构设计保持导轨和面板的间距不变,保证箱体入墙后在安装、维护元器件及接线方面与明装式箱体同样便捷
  • 暗装式底箱四角的安装片使得底箱固定更稳固,嵌墙安装更高效

主要特性

  • 2、3、4 、5 排可供选择,每排 18 个单相回路数
  • 外壳防机械碰撞防护等级:IK09
  • 外壳防护等级:IP40
  • 颜色:白色,RAL9016


Select region / language