客房控制

酒店应用的KNX解决方案

Access-control_1183x353
KNX是用于家居和楼宇自动化的全球标准,具备多种优点,可有效应用于多种类型的建筑。ABB基于KNX的客房控制解决方案不仅符合酒店业运营商的需求,同时也适用于一般的服务业应用(公寓酒店、经济旅馆、假日公寓、观光农场住宿和度假村)。

客户受益

  • 通过楼宇自动化系统管理所有的设备功能(温度、灯光、百叶窗和窗帘控制、能耗的实时监测等),以便宾客获得更佳舒适性。
  • 由于采用中央式显示和控制站点(例如,通过前台的管理面板或中控软件),使得楼宇监控和维护编程很容易。
  • 显著降低运营和维护费用(例如,系统参数的集中显示和故障及问题的实时报告)。
  • 使用单一的低电压总线,可以和电源线安装在同一个导管内,降低布线的复杂性、设计和安装时间以及相应的费用。
  • 高度灵活,即使是在安装完成几个月或几年后,也可以进行再编程或添加新设备,以适应新的需求、建立新的应用或对系统进行彻底的改装和扩充,而无需停机。
  • 可以和Millenium、Mylos及Chiara系列产品搭配使用。

主要特性

  • 在前台通过MiniMac4软件即可实现对所有酒店职能的简单的集中管理:
    • 登记入住/结账退房
    • 房卡的编程和擦除
    • 前台监测房间状态(房间的清洁、迷你吧台的补货、维护需求和不可用的房间)
    • 前台监测房间负载(例如温度控制)
  • 高效节能和节省费用:
    • 只有当客人入住时才激活房间的电气设备(照明、TV等)
    • 较佳的空调智能管理(在客人登记和入住期间使用舒适模式;在房间未使用或客人退房后切换为待机/关闭模式)
  • 安全性
    • 使用应答卡进行门禁控制
    • 前台监控客房和员工室的使用情况
    • 前台显示房间报警信息和留言
  • 额外的宾客服务
    • 付费区的门禁管理(例如,健康或健身中心)
    • 公共区域的管理(例如会议室、停车场/停车位等)

想了解更多产品和服务信息?

亮点

文档一览

文档
Select region / language