KNX 传感器 / 控制元件

集中控制,操作便利,带LED显示

knx-bedienelement

系统联网结构相比独立系统更为出色、有效。在住宅及商业建筑中,可降低能耗及运营成本,同时提升舒适度与安全性。ABB的 KNX 控制面板作为领先技术与用户之间的互动桥梁,可实现对照明、温度、通风和百叶窗的控制,而且还可以集成多媒体与网络。

融入色彩概念的控制元件,实现和谐舒适

融入色彩概念的多功能控制元件可以满足对舒适度和技术的高要求。每个翘板带2个三原色LED灯,颜色协调一致,便于一眼识别功能。此外表面还可以附加象形文字。翘板的每一边都有单独的功能,如切换场景模式。这样一个4联控制元件便变成了8联控制元件。

丰富的设计

有不同的外形、颜色和材料可选,能够满足各种需求。KNX控制元件分为德典carat®系列、精钢系列、 德韵solo®系列、德炫axcent®系列和德悦future® linear系列。所有上述系列的传统面板开关均可提供,与KNX元器件配合使用无限制。

想了解更多产品和服务信息?

亮点

Select region / language