筒式电容器 CLMD03

功率因数校正比以往任何时候都容易

CLMD03是一款采用金属外壳的筒式电容器,配合ABB电抗器、RVT或RVC功率因数控制器,可以保证您的功率因数补偿系统具有优异的性能。



主要优势

  • 坚固的金属外壳和优良的增强通风设计保证最大限度地散热,独特的顺序保护系统确保CLMD03筒式电容器的稳定运行。
  • 可按用户需求(不同电压200~1000VAC、频率50/60Hz、容量、单相、三相等)进行设计。

    主要特性

    • CLMD03具有独特的顺序保护系统,确保每个元件在其寿命结束时安全断开。
    • CLMD03由蛭石填充,蛭石是一种天然的惰性矿物,具有很高的防火和能量吸收能力。
    • CLMD03和IPE技术是25年以上研发和生产方法经验和技术的成果。
    • CLMD03筒式电容器符合最高环境标准,干式电容技术防止有毒油泄漏的风险,铝制外壳可回收。
    CLMD03 功率模块
    连接 3相
    电压范围 400 V / 415 V , 50Hz
    380 V /480 V , 60Hz
    经输出功率 25 或者 50kvar
    放电电阻 含放电电阻,1分钟内将至50V以下
    防护等级 IP00
    外壳
    安装环境 户内
    最大环境温度 Class D  IEC60831:
    1年内平均最高温度: 35°C
    24小时内平均最高温度: 45°C
    最高温度: 55°C
    最低环境温度 -25°C
    电容器损耗 <0.5 Watt/kvar (含放电电阻损耗)
    电容允差 0% + 10%
    海拔高度 Up to 1000 m



    Select region / language