NF系列中间继电器

有效控制,方能持续运行


NF 系列中间继电器以 AF 技术为标准,与传统技术相比,电子控制线圈可提供多重优势,同时借助 ABB 广泛的产品型号,在每一个应用中都实现合理配置。


主要优势

  • 产品型号大幅精简,有助于优化物流并降低管理成本
  • 同一型号产品适用于全球几乎所有应用;提供全球技术支持
  • 降低线圈能耗,大幅节约能源成本
  • 采用 AF 技术,有效应对控制电压瞬间跌落或消失,确保正常运行

主要特性

  • 提供 4 极和 8 极型号可选;8 极型号带永久固定 4 极辅助触点
  • 支持螺钉、弹簧以及环型连接
  • 内置浪涌抑制器
  • NF33/11 和 NF51/11 型号同时采用了传统触点和先进触点
  • 卡扣式附件,易于使用
  • 机械联锁触点


NF22,-NF31,-NF40,-NFZ40,-NFZ31,-NFZ22_presentation

想了解更多产品和服务信息?



相关产品



产品及文档一览

产品
文档
Loading documents


Select region / language