AF..(Z)B接触器可安装于包括乘客舱或驾驶舱的任何环境内,适用于主城区或郊区火车线路、地铁或有轨电车。这类接触器和接触器辅助继电器广泛用于各式车辆的照明、加热、分断、空调、通风和门禁控制。
主要优势
- 紧凑且模块化,节约安装空间
- 减重,降低车辆能耗
- 精简产品种类,优化库存,在 24V DC 至 220 V DC 范围内仅需 3 种线圈
- 降低能耗,利于环保
主要特性
- 3 极和 4 极接触器、接触器辅助继电器
- 可选螺钉(标配)或环形端子接头
- 满足所有车辆标准:IEC 60077-1/2, EN 50155, IEC 61373 cat.1 class B
- 在火灾和烟雾规约 EN 45545中,没有安装限制,防爆等级 HL2 or HL3,NF F 16-101/102 cat.A1,DIN 5510-2,UNI CEI 11170,ASTM 和 BSS
- 电子线圈可接受宽范围的直流控制电压及良好的抗电压波动能力
- 通过 IRIS 认证(国际铁路行业标准)