按钮指示装置


仅需两个系列的产品,ABB 便可提供能够满足客户需求的解决方案。
紧凑系列只有一个订购代码,是非常可靠的解决方案;模块化系列则可允许您能够根据具体需求将元件组合,并且可以提供市场领先的电气参数。


主要优势

  • 自清洁触点,寿命长久
  • 紧凑系列:可以提供极其可靠的 IP66、IP67 和 IP69K 产品,只有一个订货代码,便于订购和管理
  • 紧凑系列,降低安装尺寸
  • 模块化系列:灵活可调,满足您的具体需求
  • 卡扣设计,简化并加快安装过程,无需使用任何工具

主要特性

  • 紧凑系列包括:指示灯、按钮、急停、选择开关和停机按钮等
  • 模块化系列包括:指示灯、按钮、急停按钮、选择开关、停机按钮、操纵杆、复位按钮、钥匙操作的选择开
  • 关和电位计等
  • 抗化学腐蚀性能高的聚碳酸酯材料
  • 工作温度范围:-25 至 +70


想了解更多产品和服务信息?






产品及文档一览

产品
文档
探索发现(3D视频)
Loading documents

按钮指示装置的360度视图

ABB 的按钮指示装置,由内而外均堪称独特新颖的工程佳作。对于安全可靠是必要条件的恶劣环境,它们无疑是完美方案。

触点具有自清洁功能,可增强导通的可靠性。触头块带颜色标识,可以指示触点的常开和常闭状态。

带 Ba9 底盒的内置 LED 和按钮指示灯均可提供。按钮可配黑色塑料底盒或金属铬底盒。除了传统的按钮指示装置,ABB 还可以提供宽系列的具有特殊功能的产品,例如急停按钮、极端负载用按钮、电位计和复位按钮。



网上商城

模块化,外形紧凑,可互换

Select region / language