CP-D系列开关电源

配电柜用电源


CP-D系列开关电源采用 MDRC(模块化 DIN 导轨)设计,可安装于所有的户内配电柜和分配电箱。


主要优势

  • CP-D系列开关电源的宽度只有 18-90 mm,是配电柜安装的理想选择
  • 出色的品质,全球范围适用:CP-D开关电源可用于 90-264 V AC 或 120-375 V DC 供电系统
  • 输出电压连续可调(CP-D > 10 W)。可优化应用,例如当负载连接距离很长时,例如可调高输出以补偿远距传输的线损电压

主要特性

  • 输出电压:12 和 24 V DC
  • 输出电流:0.42 A / 0.83 A / 1.3 A / 2.1 A / 2.5 A / 4.2 A
  • 功率范围:10 W, 30 W, 60 W, 100 W
  • 宽范围输入电压:100-240 V AC (90-264 V AC, 120-375 V DC)
  • 效率高达 89%
  • 低功率耗散、低热


想了解更多产品和服务信息?

EPLAN


产品及文档一览

产品
文档
Loading documents


相关产品



Select region / language