CP-T系列开关电源

三相输入


CP-T 系列开关电源是 ABB 电源产品家族中的全新成员。就设计和功能而言,该系列是对现有产品的补充和适当扩展。


主要优势

  • 固态输出,用于功能监视和远程诊断
  • 适用于 340 - 575 V AC 或 480 - 820 V DC 的供电系统
  • 输出电压连续可调,可优化应用,例如调高输出以补偿远距传输的线损电压

主要特性

  • 额定输出电压:24 V, 48 V DC
  • 额定输出电流:5 A, 10 A, 20 A, 40 A
  • 额定输出功率:120 W, 240 W, 480 W, 960 W
  • 典型效率:93%
  • 环境工作温度范围:-40 ...+70 °C(480 W变量:-30...+70 °C)
  • 自然冷却,无需风扇强制冷却


想了解更多产品和服务信息?

EPLAN


产品及文档一览

产品
文档
Loading documents


相关产品



Select region / language