Smile 紧凑型急停按钮和按钮盒

Smile急停按钮 是一种小巧且易于安装的急停按钮。由于尺寸小巧,因此您可以将其安装到任何位置。它自带M12接头或电缆,安装孔位于中心,因此在铝型材上安装极其简单。

Smile 41按钮盒可以容纳4个按钮和急停按钮置,形成1个紧凑装置。Smile 41有2个系列可选:一个适用于标准Pluto,另一个适用于AS-i Safety。

主要优势

  • 外壳紧凑,易于安放
  • 接线简单
  • 故障处理简单快捷
  • 可串联(符合Cat 4,Tina型)

主要特点

  • 外形紧凑
  • M12接头
  • LED指示灯
  • Tina型(用于动态安全回路)
  • AS-i型
Smile_series_390x195

想了解更多产品和服务信息?

产品
文档
Smile类型
Loading documents

Smile分为几种类型:

  • Smile

    用于安全继电器和安全PLC

  • Smile Tina

    用于Vital安全系统和Pluto安全PLC

  • Smile AS-i

    内置安全AS-i输入节点,可直接接入AS-i安全产品

  • 电气柜用Smile AS-i

    Smile AS-i专门适用于电气柜面板安装

  • Smile安全急停装置

    可用作设备安全急停装置,带黑色按钮

  • Smile复位按钮

    用作安全回路的复位按钮

  • Smile 41按钮盒

    用于Pluto安全PLC

  • Smile 41 AS-i按钮盒

    内置安全AS-i输入节点,可直接接入AS-i安全产品

Select region / language