扩展继电器


将E系列扩展继电器连接到安全继电器,可轻松增加安全输出的数量。这意味一个安全继电器可停止多个危险设备的操作和功能。

JSR系 列用于扩展安全继电器的输出。停止信号可延迟,还配有用于功能指示的输出。

BT系列包括用于连接安全装置(例如急停按钮)的安全继电器,它直接将电源回路连接到继电器。此类继电器也可用作pluto的扩展继电器,以增加输出数量。

客户受益

  • 轻松安全地扩展安全输出
  • 高电流切换能力
  • BT50/51无需外部监视
  • 宽度仅22.5 mm
  • 安全等级高达 PL e/Cat 4, SIL3

主要特点

  • 4 安全输出 + 1 NC(信号)
  • 切换能力可达10A/250V
  • BT50带3个安全输出:3 NO + 1 NC(信号)
  • BT51带4个安全输出:4 NO
  • 带延时安全输出

Safety_relays_BT_RT_JSB

想了解更多产品和服务信息?

BT系列文档
E系列文档
JSR系列文档
Loading documents
Loading documents
Loading documents
Select region / language