安全继电器


RT 系列通用型继电器具备安全场合所用的主要常规功能。 此类安全继电器既可监控您的安全装置,也可监视您设备的内部安全。 此外,您也可以根据各安装场合的要求选择安全等级。

BT 系列安全继电器用于连接安全装置(例如急停开关),直接将供电回路连接到继电器。 虽然宽度最大仅为22.5mm,但其功能却非常强大。 此类继电器也可用作Pluto的扩展继电器,以增加输出路数。

JSB 系列包括各种专用安全继电器,例如带双通道同步的双手控制器

客户受益

  • 通用型安全继电器适用于各类安全设备,有利于客户减少库存
  • 配备可拆卸式接线端子,支持快速更换
  • 带信息输出功能,轻松排除故障t
  • 安全等级高达PL e/Cat 4、SIL3
  • 前面板带LED指示灯,帮助您快速诊断故障
Safety_relays_BT_RT_JSB

想了解更多产品和服务信息?

产品一览
RT文档一览
BT文档一览
JSB文档一览
安全继电器概览
Loading documents
Loading documents
Loading documents
 

RT6

RT7

RT9

JSBRT11

JSBR4

JSBT4

JSBT5T

BT50T

BT51T

JSBT5

BT50

BT51

互锁式开关/安全门/安全门锁
光幕                
光束                
安全地毯              
触边带
             
双手控制器                      
急停开关
保持运行/启用设备        
脚踏控制器        
区域监控        
总常开输出(可设置延迟) 3 4 (2) 2 7 3 3 3 (3) 3 (3) 4 (4) 3 3 4
12VDC        
       
24VDC •  • 
24VAC                  
115VAC              
230VAC                
Select region / language