承重及抗震支吊架系统

Superstrut 系列产品


ABB Superstrut 支吊架产品可应用为承载管道重力的成品支吊架和抵抗管道所受地震力的抗震支吊架,并已获得权威机构的检测和认证,通过了承重支吊架和抗震支吊架相关力学测试、疲劳、盐雾及耐火等测试。

为保证支架设计的安全合理,ABB 投保了适用于国内的建设工程设计责任保险,以可靠、节约、定制化的抗震减灾解决方案助力多个工程项目提升抗震安全等级。

在安装方面,ABB 提供深化设计与安装指导等人性化技术服务,帮助客户解决实际安装问题。高效且便捷的安装方式能够极大程度地减少材料损耗,提高安装效率,节省人防成本。

如今,该产品已应用于地铁、工业厂房、公共建筑、地下管廊、数据中心等施工场所,大幅降低了人员、设备及建筑物的受灾风险。多年来,ABB 始终以客户为中心,凭借先进的创新理念与服务,为广大用户搭建抗震防护的生命方舟。


主要优势

  • 可靠的产品质量和服务
  • 节约施工速度30%,降低建筑物结构负荷
  • 贴合现场的定制化解决方案

主要特性

  • 采用超前的 U 型槽钢设计,外形紧凑美观
  • 轴向加筋肋设计,增强抗扭能力
  • 配合槽钢锁扣进行连接,增强抗剪、抗滑、抗冲击能力
  • C 型钢背面多条形孔设计,安装灵活方便
  • 通过成品支架和抗震支架相关力学测试、疲劳、盐雾及耐火等测试
  • 独特的快速锁紧件和磁性连接件,大幅提高安装速度


superstrut

应用方案


文件下载


网上商城

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language